Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.
- Numéro d'article:
- SK 3312081
- Description produit
- Peut être placé à l'arrière du LCP Inline CW débordant pour fermer l'écart existant sur l'alignement.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Adaptateurs
Avec toit
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 200 mm - Convient à
- Type de coffret: VX IT
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19 kg
- Poids brut
- 22 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Adaptateur arrière pour LCP Rack CW