Adaptateur arrière pour LCP Inline CW

Numéro d'article: SK 3312082

Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.

Numéro d'article:
SK 3312082
Description produit
Peut être placé à l'arrière du LCP Inline CW débordant pour fermer l'écart existant sur l'alignement.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Adaptateurs
Avec toit
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21 kg
Poids brut
24 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit