Adaptateur arrière pour LCP Inline CW

Numéro d'article: SK 3312083

Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.

Numéro d'article:
SK 3312083
Description produit
Peut être placé à l'arrière du LCP Inline CW débordant pour fermer l'écart existant sur l'alignement.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Adaptateurs
Avec toit
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19 kg
Poids brut
22 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177961265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
Adaptateur arrière pour LCP Rack CW