Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article: SK 3312815

Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.

Numéro d'article:
SK 3312815
Description produit
Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte arrière en tôle d'acier
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Avec matériel de fixation (avec pièces de fermeture, sans charnières)
Pour référence(s)
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
VX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13 kg
Poids brut
15 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177958388
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
SK IT Porte en tôle d'acier pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseurs 3312.810/3412.810, L600xH2000 mm, RAL 7035
Fiches techniques
Cahier technique