Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
- Numéro d'article:
- SK 3312816
- Description produit
- Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte arrière en tôle d'acier
Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E
Avec matériel de fixation (avec pièces de fermeture, sans charnières) - Pour référence(s)
- 3312.810 / 3412.810
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Convient à
- Type de coffret: VX IT
VX - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19 kg
- Poids brut
- 21 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177958418
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- SK IT Porte en tôle d'acier pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseurs 3312.810/3412.810, L800xH2000 mm, RAL 7035