Goulotte d'air pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article: SK 3312820

Pour l'entrée d'air froid devant les montants 19" en association avec le climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral.

Numéro d'article:
SK 3312820
Description produit
Pour l'entrée d'air froid devant le plan de montage 19" en association avec le climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral.
Avantages
Une goulotte de canalisation d'air pour différentes profondeurs d'armoire
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Montage dans les 3 U inférieures du plan de montage 19"
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 3 U
Convient à
Profondeur: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,15 kg
Poids brut
17 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177944541
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Description produit
SK Goulotte d'air, pour le raccordement au climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral 3312.810, pour le montage dans le plan 19"
Documentations
Notice d'utilisation