Cartouche filtrante non tissée

Numéro d'article: SK 3322700

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Numéro d'article:
SK 3322700
Modèle
Pour ventilateurs à filtre
Description produit
En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau
Fibre chimique
Remarque
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Pour référence(s)
3238....
Dimensions
Largeur: 120 mm
Hauteur: 120 mm
Profondeur: 11 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G2
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,01 kg
Poids brut
0,013 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Cartouche filtrante de rechange pour ventilateurs à filtre SK 3238…. L120 x H120 x P11 mm
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Cahier technique