Filtre plissé pour ventilateurs à filtre et de toit, climatiseurs et refroidisseurs d'eau

Numéro d'article: SK 3322720

La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.

Numéro d'article:
SK 3322720
Modèle
pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie
Matériau
PET
Couleur
blanc
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3238.xxx
Dimensions
Largeur: 114 mm
Hauteur: 114 mm
Profondeur: 14 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G4
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 si montage dans le ventilateur à filtre & de toit/filtre de sortie
Remarque concernant la référence
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,095 kg
Poids brut
0,1 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177969162
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre plissé IP54, pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie 3238.xxx, L114xH114xP14 mm
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fiches techniques
Data sheets