Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
- Numéro d'article:
- SK 3342024
- Description produit
- Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité câblée prête à être raccordée
Bornier et matériel de fixation inclus - Débit d’air (en soufflage libre)
- 480 m³/h
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Courant nominal max.
- En DC: 0,74 A
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 200 mm - Entraxe des ventilateurs
- 105 mm
- Nombre de ventilateurs
- 3
- Niveau sonore
- En DC: 51 dB(A)
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,75 kg
- Poids brut
- 1,86 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- Tiroir de Ventilation 19" - 24V - 480 m3/h
- Documentations
- Notice d'utilisation