Tiroirs de ventilation Vario pour 19" Débit d'air 320 - 480 m³/h

Numéro d'article: SK 3351230

Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur. Entretien aisé des ventilateurs grâce au cadre de guidage.

Numéro d'article:
SK 3351230
Description produit
Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
Avantages
Entretien et remplacement aisés des ventilateurs grâce au cadre de guidage
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité câblée prête à être raccordée
Bornier et matériel de fixation inclus
Débit d’air (en soufflage libre)
480 m³/h
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,36 A
Pour 60 Hz: 0,33 A
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 200 mm
Entraxe des ventilateurs
85 mm
Nombre de ventilateurs
3
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 51 dB(A)
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
2,712 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177041615
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Tiroir de Ventilation 19" - 230V - 480 m3/h
Homologations
UR + C-UR (recognized)
VDE
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés