LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Industrie

Numéro d'article: SK 3378300

Échangeur thermique air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25. Compatible avec armoires VX25 de 600 ou 800 mm de profondeur et 2 000 mm de hauteur. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou par le bas de l'appareil.

Numéro d'article:
SK 3378300
Modèle
Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
Description produit
Échangeur thermique air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25. Compatible avec armoires VX25 de 600 ou 800 mm de profondeur et 2 000 mm de hauteur. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou par le bas de l'appareil.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité de refroidissement prête à être raccordée câblée sur bornier
Porte avant avec afficheur
Panneau arrière
Documentation multilingue
Puissance frigorifique totale
L 35 W 10 en 2000 l/h: 9,5 kW
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 350 W
Pour 60 Hz: 350 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,65 A
Pour 60 Hz: 2,62 A
Pression de régime tolérée (p max.)
1: 6 bar
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau (voir spécifications sur Internet)
Température de l’eau à l’entrée
7 °C...30 °C
Connexion hydraulique
Taraudage G ¾"
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
5 °C...70 °C
Remarque
Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
Niveau sonore
60 dB(A)
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
111,5 kg
Poids brut
121,5 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
EAN
4028177958265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK Liquid Cooling Package, échangeur air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25, puissance frigorifique 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, conduites d'eau : cuivre / laiton, L 300 x H 2000 x P 600 mm
Homologations
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation