Échangeur thermique air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25. Compatible avec armoires VX25 de 600 ou 800 mm de profondeur et 2 000 mm de hauteur. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou par le bas de l'appareil.
- Numéro d'article:
- SK 3378380
- Modèle
- Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
- Description produit
- Échangeur thermique air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25. Compatible avec armoires VX25 de 600 ou 800 mm de profondeur et 2 000 mm de hauteur. Possibilité d'évacuer une puissance frigorifique de 5 kW de chaque côté ou 10 kW uniquement sur un côté. Alimentation en eau par le haut ou par le bas de l'appareil.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité de refroidissement prête à être raccordée câblée sur bornier
Porte avant avec afficheur
Panneau arrière
Documentation multilingue - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 2000 l/h: 9,5 kW
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 350 W
Pour 60 Hz: 350 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,65 A
Pour 60 Hz: 2,62 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1: 6 bar
- Type de raccordement (électrique)
- Borne de raccordement
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 7 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Taraudage G ¾"
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...70 °C
- Remarque
- Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Niveau sonore
- 60 dB(A)
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 127,5 kg
- Poids brut
- 135,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- SK Liquid Cooling Package, échangeur air/eau juxtaposable aux armoires électriques juxtaposables VX25, puissance frigorifique 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, conduites d'eau : cuivre / laiton, L 300 x H 2000 x P 800 mm