Extension de zone de raccordement pour socles fusibles curseurs

Numéro d'article: SV 3418030

Plastron de protection contre les contacts avec goulotte de câbles pour l'extension latérale de la zone de raccordement de 14 mm.

Numéro d'article:
SV 3418030
Description produit
Plastron de protection contre les contacts avec goulotte de câbles pour l'extension latérale de la zone de raccordement de 14 mm.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Fusibles
D 02-E 18
Pour référence(s)
3418.010
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,7 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Extension zone de raccordement latérale
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés