Plastron de protection contre les contacts avec goulotte de câbles pour l'extension latérale de la zone de raccordement de 14 mm.
- Numéro d'article:
- SV 3427030
- Description produit
- Plastron de protection contre les contacts avec goulotte de câbles pour l'extension latérale de la zone de raccordement de 14 mm.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Fusibles
- D II-E 27
- Pour référence(s)
- 3427.010
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,86 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177683211
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Description produit
- Extension zone de raccordement latérale
- Documentations
- Notice d'utilisation