- Numéro d'article:
- SV 3431000
- Modèle
- Pour montage sur plaque de montage
- Matériau
- Polyamide chargé de fibre de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre dur argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 9011
Couvercle : RAL 7035
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
- Largeur zone de serrage: 10 mm
Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Oui
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Courant nominal max.
- 100 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Pour HPC de taille
- 000
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 89 mm
Hauteur: 141,5 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Section des câbles
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,401 kg
- Poids brut
- 0,453 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,15
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
-
Coupe-circuit HPC Taille 00C