Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

Numéro d'article: SV 3431020

Numéro d'article:
SV 3431020
Modèle
avec surveillance électronique des fusibles
Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Départ de ligne
par le haut
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
100 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour HPC de taille
000
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions
Largeur: 53 mm
Hauteur: 213 mm
Raccordement de câbles cylindriques
2,5 ‐ 50 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
2,5 ‐ 50 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,619 kg
Poids brut
0,64 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,15
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177628724
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Description produit
Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés