Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas.
- Numéro d'article:
- SV 3433020
- Description produit
- Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas. Protection intégrale contre les contacts accidentels (jusqu'à IP 2X) en association avec le plastron latéral 3093.010/.020.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Fusibles
- D III-E 33
- Pour référence(s)
- 3433.010
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,45 kg
- Poids brut
- 0,553 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Plastron de protection contre les contacts
- Documentations
- Notice d'utilisation