Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 3450500
- Description produit
- Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée passivée
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Raccordement de câbles cylindriques
- 1 ‐ 4 mm²
- Pour épaisseur de barre
- 5 mm
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids net
- 0,225 kg
- Poids brut
- 0,278 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bride de serrage 1-4mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité