Borne de raccordement des câbles

Numéro d'article: SV 3452500

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 3452500
Description produit
Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
10,5 x 11 mm
Remarque
Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Raccordement de câbles cylindriques
16 ‐ 50 mm²
Pour épaisseur de barre
5 mm
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,81 kg
Poids brut
1,004 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177042698
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bride de serrage 16-50mm²
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés