Borne de raccordement des câbles

Numéro d'article: SV 3458500

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 3458500
Description produit
Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
16,5 x 15 mm
Remarque
Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 70 mm²
Pour épaisseur de barre
10 mm
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
1,65 kg
Poids brut
1,679 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177042766
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bride de serrage 35-70mm²
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés