Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 3459500
- Description produit
- Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée passivée
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 22,5 x 20 mm
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Raccordement de câbles cylindriques
- 70 ‐ 185 mm²
- Pour épaisseur de barre
- 10 mm
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids net
- 1,815 kg
- Poids brut
- 2,02 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bride de serrage 70-185mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité