Borne de raccordement des câbles

Numéro d'article: SV 3550000

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 3550000
Description produit
Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.
Matériau
Laiton
Remarque
Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
Raccordement de câbles cylindriques
1 ‐ 4 mm²
Pour épaisseur de barre
3 ‐ 5 mm
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,315 kg
Poids brut
0,358 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bornes 1-4mm²
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés