Brides de raccordement

Numéro d'article: SV 3559000

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

Numéro d'article:
SV 3559000
Description produit
Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
34 x 10 mm
Convient aux jeux de barres
40 x 10 mm
Convient aux jeux de barres
Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,926 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bornes 320mm²
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Plans détaillés