Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 3562000
- Description produit
- Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée passivée
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 54 x 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- 50 x 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,412 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177044395
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bornes 500mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité