Barres de cuivre lamellées

Numéro d'article: SV 3572005

Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté, longueur : 2 000 mm/barre.

Numéro d'article:
SV 3572005
Matériau
Lamelles de cuivre : cuivre électrolytique F20 de grande pureté
Isolation : mélange vinylique extrêmement résistant, dilatation 370 %, température : -30 °C...+105 °C, tenue au feu selon la norme UL-94 V0, rigidité diélectrique : 20 kV/mm
Longueur
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Remarque
Construction = nombre de lamelles x largeur des lamelles x épaisseur des lamelles
Longueur libre
La température des barres de cuivre plates lamellées se détermine en additionnant la valeur de la température ambiante et celle de l'augmentation de température. Exemple : référence 3565.005 sous une intensité de 180 A --> la température augmente de 30 K. Avec une température ambiante de 35 °C, cela donne donc une température des barres de 35 °C + 30 K = 65 °C.
Modèle en cuivre plat lamellé
Nombre de lamelles: 10
Largeur de lamelle: 24 mm
Épaisseur de lamelle: 1 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,813 kg
Poids brut
4,94 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
4,3
Numéro du tarif douanier
85446010
EAN
4028177666788
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre cuivre lamell. 10x24mm (10x24x1mm)
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Short-circuit resistance diagram