Jeux de barres en E-Cu

Numéro d'article: SV 3581000

Longueur : 2400 mm/barre.

Numéro d'article:
SV 3581000
Matériau
E-Cu F30
Remarque
Longueur libre
Normes
EN 13 601
Section
15 mm x 5 mm
Dimensions
Longueur: 2.400 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
9,48 kg
Poids brut
9,6 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,61
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177044760
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Jeu de barres E-Cu
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés