Jeux de barres en aluminium avec revêtement cuivre.
- Numéro d'article:
- SV 3582020
- Description produit
- Jeux de barres en aluminium avec revêtement cuivre, appropriés pour la construction de jeux de barres avec des supports de jeux de barres 9340.000 / 9340.050.
- Matériau
- Aluminium
Cuivre - Courant nominal max.
- 235 A
- Remarque
- Le courant nominal est obtenu avec une température de barre de 65 °C et une température ambiante de 35 °C
- Diagramme du coefficient de correction selon la norme EN 43 671
- Longueur libre
- Normes
- EN 13 601
- Section
- 20 mm x 5 mm
- Dimensions
- Longueur: 2.400 mm
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 4,5 kg
- Poids brut
- 6,1 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,35
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177686557
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Jeu de barres CUPONAL 20x5mm-235A