Jeux de barres CUPONAL

Numéro d'article: SV 3584020

Jeux de barres en aluminium avec revêtement cuivre.

Numéro d'article:
SV 3584020
Description produit
Jeux de barres en aluminium avec revêtement cuivre, appropriés pour la construction de jeux de barres avec des supports de jeux de barres 9340.000 / 9340.050.
Matériau
Aluminium
Cuivre
Courant nominal max.
328 A
Remarque
Le courant nominal est obtenu avec une température de barre de 65 °C et une température ambiante de 35 °C
Diagramme du coefficient de correction selon la norme EN 43 671
Longueur libre
Normes
EN 13 601
Section
30 mm x 5 mm
Dimensions
Longueur: 2.400 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
8,52 kg
Poids brut
9,02 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,52
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Jeu de barres CUPONAL 30x5mm-328A
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés