Jeux de barres en E-Cu

Référence: SV 3588005

Longueur : 2400 mm/barre.

Référence:
SV 3588005
Matériau
E-Cu F30
Remarque
Longueur libre
Normes
EN 13 601
Section
50 mm x 10 mm
Dimensions
Longueur: 2.400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
21 kg
Poids brut
21,7 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
10,75
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177684591
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Jeu de barres E-Cu 50x10mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Plans détaillés