Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.
- Numéro d'article:
- IT 3659181
- Modèle
- Pour un écartement entre les plans de montage de 470,65 - 599,65 mm
- Description produit
- Pour une accessibilité optimale aux serveurs même s'ils sont déjà intégrés. Pour largeur maximale de serveurs 430 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Charge admissible
- 30 kg
- Remarque
- Uniquement avec les montants en L, les montants TS IT ou les cadres de montage 19"
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
VX
VX IT
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,62 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Rails télescopiques pour baies serveurs pour TS, TS IT, VX, VX IT, pour profondeur 600 mm, extraction : 490 mm, pour serveurs d'une largeur maximale de 430 mm
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation