Alternative hygiénique à la serrure à came standard.
- Numéro d'article:
- HD 4000067
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
Coffret AE avec verrouillage à came AISI 316L (1.4404)
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Armoire électrique HD - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,238 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177971530
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- SZ Poignée en T, acier inoxydable 1.4301 avec serrure de sécurité, fermeture N° 333