Patte d'écartement pour fixation murale HD

Numéro d'article: HD 4000100

La patte d’écartement pour fixation murale HD dégage de l'espace pour le nettoyage également derrière le coffret.

Numéro d'article:
HD 4000100
Avantages
Dégage de l'espace pour le nettoyage, également derrière le coffret
Durée de montage réduite grâce à la suppression de l'étanchéité nécessaire sur tout le pourtour.
Plus de sécurité hygiénique grâce à la suppression de l'espace, qu'il est impossible de maîtriser, entre le coffret et le mur.
Montage sur le mur soit depuis l'intérieur du coffret à travers le perçage (max. M8) soit depuis l'arrière à l'aide du filetage M10 intégré
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
Ecartement du mur
50 mm
Remarque
En fonction de la taille du coffret, jusqu'à 4 pattes d'écartement mural sont nécessaires pour garantir un montage mural suffisamment solide
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,39 kg
Poids brut
0,393 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177565654
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Bras d'écartement mural HD 50mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique