Pieds de nivellement HD

Numéro d'article: HD 4000240

Pieds de nivellement HD pour la réduction des temps de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches et pour la compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible.

Numéro d'article:
HD 4000240
Modèle
sans ancrage au sol
Avantages
Réduction des durées de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches
Compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible
Juxtapositions également possibles sur des sols inclinés grâce à une grande plage de nivellement
Homologation selon les standards sanitaires 3-A
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus
Charge admissible
Max. 7000 N de charge statique par pied de nivellement
Dimensions
Filetage: M12
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
VX
VX SE
TS
Plage de nivellement
122 ‐ 175 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,342 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177707641
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Pied nivellement HD M12 sans ancrage
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique