Dispositif de levage et de transport pour rangées d'armoires électriques jusqu'à une longueur de 4,80 m.
- Numéro d'article:
- AS 4050005
- Description produit
- Dispositif de levage et de transport pour armoires électriques et rangée d'armoires électriques jusqu'à une longueur de 4,80 m.
- Avantages
- Sert au montage aisé des socles sous les armoires électriques
- Transport aisé des armoires électriques juxtaposées à l'atelier ou sur le lieu d'implantation
- Utilisation universelle quelle que soit la profondeur des armoires électriques grâce aux fourches réglables
- Travail ergonomique (montée et descente) grâce à la manivelle
- Caractéristiques techniques
- Dimensions par chariot (L x H x P) : 750 x 1100 x 400 mm
- Mode de fonctionnement
- Transport d'une rangée d'armoires juxtaposables jusqu'à une longueur de 4,80 m
- Profondeurs d'armoire transportables : 400, 500, 600, 800 mm
- Levage d'armoires juxtaposables jusqu'à une hauteur de 230 mm et d'un poids de 1800 kg
- Composition de la livraison
- 2 chariots de transport
- Capacité de charge
- 1.800 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 180 kg
- Poids brut
- 195 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Description produit
- Dispositif de levage et de transport pour armoires électriques et rangées d'armoires électriques. Aidet au montage aisé des socles sous les armoires électriques ainsi qu'au transport de rangées d'armoires électriques jusqu'à 1,8 t.Grâce aux fourches réglables, il est possible de transporter des armoires électriques VX d'une profondeur 400, 500, 600 et 800 mm.
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation