Établi de montage

Numéro d'article: AS 4050200

Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité.

Numéro d'article:
AS 4050200
Modèle
200 EN (réglage d'inclinaison électrique)
Description produit
Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité.
Avantages
Permet un travail ergonomique et respectueux pour le dos
Peut être placé à n'importe quel endroit de l'atelier car indépendant du réseau électrique
Encombrement minimal lorsqu'il est inutilisé
Déplacement simple à l'aide de 4 roues de guidage pouvant être bloquées
Fixation personnalisée des plaques de montage à l'aide de serrages rapides
Caractéristiques techniques
Réglage d'inclinaison env. 0 – 80°
Composition de la livraison
Établi de montage
1 kit de serrage par le bas
1 kit de serrage par le haut
Chargeur
Batterie
Remarque
Avec l'extension en largeur de l'établi de montage, il est possible d'obtenir une surface d'usinage max. de 1900 x 1900 mm.
Dimensions machine
Largeur: 1.400 mm
Profondeur: 1.250 mm
Capacité de charge
200 kg
Hauteur de travail
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
130 kg
Poids brut
148 kg
Numéro du tarif douanier
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Description produit
RAS Etabli de montage 200EN
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Data sheets