Machine semi-automatique pour dénuder les fils de différentes sections
- Numéro d'article:
- AS 4050451
- Modèle
- Écran tactile
Compteur du nombre total de pièces intégré
Compteur du nombre journalier de pièces intégré
Réglage en continu de la longueur de dénudage - Description produit
- Machine semi-automatique pour dénuder les fils de différentes sections.
- Avantages
- Réglage aisé des sections via un bouton rotatif
- Introduction aisée des fils
- Commande conviviale
- Caractéristiques techniques
- Moteur électrique
- Plage de dénudage 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Longueur de dénudage 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 pouces)
- Plage de dénudage 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Longueur d'introduction 22 mm (0,87 pouces)
- Composition de la livraison
- Machine à dénuder les câbles S22
Cône spécial pour l'introduction des câbles fins
Couteau de remplacement - Dimensions
- Largeur: 190 mm
Hauteur: 190 mm
Profondeur: 295 mm - Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance apparente
- 70 VA
- Durée de cycle
- 0,5 s
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,5 kg
- Poids brut
- 9,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS Cutex C8 Machine à dénuder 0,08-6mm²