Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac.
- Numéro d'article:
- AS 4050452
- Modèle
- Écran tactile
- Description produit
- Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électropneumatique pour embouts isolés en vrac.
- Avantages
- Commande aisée
- Traitement fiable et rapide des embouts isolés
- Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique
- Usinage possible de fils spéciaux
- Équipement aisé et rapide
- Reconnaissance automatique des sections
- Caractéristiques techniques
- Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Longueur de sertissage 8 mm (0,31 pouces)
- Longueur d'introduction 35 mm (1,378 pouces)
- Traitement d'embouts avec collerette en plastique possible dans des tailles spéciales
- Composition de la livraison
- Machine à dénuder et à sertir les câbles L8
1 bol convoyeur vibrant 0,5 - 1,5 mm²
1 bol convoyeur vibrant 1,5 - 2,5 mm² - Remarque
- Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
- Dimensions
- Largeur: 390 mm
Hauteur: 460 mm
Profondeur: 330 mm - Alimentation en air comprimé
- 5,5 bar
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance apparente
- 110 VA
- Compression
- Sertissage trapézoïdal
- Durée de cycle
- 1,5 s
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 34,6 kg
- Poids brut
- 34,67 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Description produit
- Cripex L8 Machine à sertir 0,5-2,5 mmm²