Machine à dénuder et à sertir les câbles R8 E

Numéro d'article: AS 4050454

Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électrique pour embouts sur bande en bobine.

Numéro d'article:
AS 4050454
Modèle
Écran tactile
Description produit
Machine à dénuder et à sertir les câbles avec moteur électrique pour embouts sur bande en bobine.
Avantages
Commande aisée
Réglage rapide
Utilisation mobile dans l'atelier
Remplacement rapide des consommables
Caractéristiques techniques
Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longueur de sertissage 8 mm (0,31 pouces)
Longueur d'introduction 40 mm (1,57 pouces)
Remarque
Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
Dimensions
Largeur: 288 mm
Hauteur: 230 mm
Profondeur: 345 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance apparente
100 VA
Compression
Sertissage trapézoïdal
Durée de cycle
1,8 s
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16 kg
Poids brut
16 kg
Numéro du tarif douanier
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Description produit
RAS Cripex R8E Machine à sertir - électrique 
Documentations
Notice d'utilisation