Machine à couper les câbles C8+

Numéro d'article: AS 4050455

Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.

Numéro d'article:
AS 4050455
Modèle
Avec pupitre de commande
Fonction Stop & Go
Description produit
Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.
Avantages
Commande conviviale
Introduction aisée des fils
Ouverture simple des convoyeurs
Compatible PC
Coupe des câbles avec possibilité d'interface pour les plans IAO
Assure le processus d'identification des lignes en affichant le point de raccordement sur l'afficheur.
Transfert simple des projets et des commandes à la machine à couper les câbles C8+
Caractéristiques techniques
Câble à fils de faible diamètre 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
Câble unifilaire 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
Pour longueurs de fils 1 - 99999 mm
Vitesse d'avance 0 - 1,5 m/s
Force de pression réglable des convoyeurs
Servomoteur à courant continu
Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Composition de la livraison
Machine à couper les câbles C8+
Câble de raccordement avec fiche
Connexion logicielle pour les plans IAO
CD d'installation
Interfaces
Eplan Pro Panel
Plans IAO
Dimensions
Largeur: 380 mm
Hauteur: 470 mm
Profondeur: 360 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Puissance apparente
240 VA
Durée de cycle
< 2 s
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19,74 kg
Poids brut
20,74 kg
Numéro du tarif douanier
84798997
EAN
4028177930858
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
RAS Machine à couper les câbles C8+ câble 0,08-10 mm
Documentations
Notice d'utilisation