Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

Numéro d'article: AS 4050456

Machine électropneumatique à sertir les câbles avec 5 magasins pour le traitement d'embouts isolés de différentes sections sur bobine.

Numéro d'article:
AS 4050456
Modèle
Écran tactile
Sélection de la section du fil via écran tactile
Support à équiper avec max. 23 000 embouts
Description produit

Avantages
Commande aisée
Traitement fiable et rapide des embouts isolés
Aucun temps de calage grâce au changement d'outil automatique
Équipement aisé et rapide
Pas besoin de remplacer la bobine si besoin d'une autre taille d'embouts car possibilité d'utiliser jusqu'à 5 bobines différentes
Caractéristiques techniques
Plage des sections 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longueur de sertissage de 8 et 10 mm
Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Remarque
Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
Dimensions
Largeur: 335 mm
Hauteur: 565 mm
Profondeur: 485 mm
Alimentation en air comprimé
5,5 bar
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance apparente
16 VA
Compression
Sertissage trapézoïdal
Durée de cycle
< 2 s
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
24,8 kg
Poids brut
25,4 kg
Numéro du tarif douanier
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Description produit
RAS Machine à sertir les câbles RC
Documentations
Notice d'utilisation