Dispositif de débobinage pour la mise à disposition des câbles. Les câbles sur bobines ou livrés en carton conviennent.
- Numéro d'article:
- AS 4050463
- Description produit
- Dispositif de débobinage pour la mise à disposition des câbles. Les câbles sur bobines ou livrés en carton conviennent.
- Avantages
- Déroulage confortable des câbles et fils
- Caractéristiques techniques
- Diamètre de la bobine de câble ≤ 300 mm (≤ 11,8 pouces)
- Largeur de la bobine de câble ≤ 200 mm (≤ 7,9 pouces)
- Cône de réception 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 pouces)
- Dimensions du carton 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 pouces)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Description produit
- RAS Enrouleur de fils