Embouts sur bande

Numéro d'article: AS 4050746

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4050746
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
blanc
Longueur
8 mm
AWG
20
Diamètre interne
2,6 mm
Pour section
0,5 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Normes
AEH DIN 46228
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
5 000 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
0,545 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177805149
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Adereindhuls 0,5mm², 8mm, Gordel - blanc
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR