Avec collerette en plastique.
- Numéro d'article:
- AS 4050773
- Description produit
- Avec collerette en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène - Couleur
- rouge
- Longueur
- 8 mm
- AWG
- 16
- Diamètre interne
- 3,5 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 1,5 mm²
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
- Normes
- AEH DIN 46228
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Format de livraison
- isolés
- Unité d'emballage
- 500 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,058 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
- Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, rouge, en vrac, 500 pièces