Embouts en vrac

Numéro d'article: AS 4050779

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4050779
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
bleu
Longueur
10 mm
AWG
14
Diamètre interne
4,2 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Pour section
2,5 mm²
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
500 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177815704
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, bleu, en vrac, 500 pièces
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR