Embouts en vrac

Numéro d'article: AS 4050785

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4050785
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
noir
Longueur
12 mm
AWG
10
Diamètre interne
6,3 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Pour section
6 mm²
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.210
Format de livraison
isolés
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,04 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177815681
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 6 mm², AWG 10, 12 mm, noir, en vrac, 100 pièces
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR