Kit de tablettes à monter sous le plan de travail. Différentes profondeurs des tablettes offrent une liberté suffisante des genoux et jambes pour un travail assis au poste de travail.
- Numéro d'article:
- AS 4051101
- Description produit
- Kit de tablettes à monter sous le plan de travail. Les différentes profondeurs de tablettes disponibles permettent un travail assis au poste de travail sans entrave pour les jambes.
- Avantages
- Pour l'exploitation optimale de l'espace sous le plan de travail sans entrave dans les jambes
- Montage sans outil des tablettes par simple accrochage
- Caractéristiques techniques
- Base supérieure (L x P) : 510 x 335 mm
- Base inférieure (L x P) : 510 x 200 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- 1 jeu de tablettes composé d'une tablette supérieure et d'une tablette inférieure
- Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,3 kg
- Poids brut
- 7,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Description produit
- AS WS540 Tablettes