Support d'appareillage à gauche pour WS 540

Numéro d'article: AS 4051102

Support d'appareillage pour machine à couper les câbles C8+ et une tablette supplémentaire pour l'installation d'une imprimante d'étiquettes des fabricants les plus courants. Fixation à gauche de la table de câblage Wire Station WS 540.

Numéro d'article:
AS 4051102
Description produit
Support d'appareillage pour machine à couper les câbles C8+ et une tablette supplémentaire pour l'installation d'une imprimante d'étiquettes des fabricants les plus courants. Fixation à gauche de la table de câblage WS 540.
Avantages
Tablette complémentaire pour utilisation universelle
Montage compact
Réglage universel en largeur et en hauteur
Caractéristiques techniques
Support d'appareillage (L x H x P) : 360 x 335 x 20 mm avec réglage en hauteur de 480 mm
Bras porteur (L x H) : 500 x 700 mm
Tablette (L x H x P) : 417 x 267 x 20 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Support d'appareillage pour machine à couper les câbles C8+
Bras support semi-automatique à gauche
Tablette universelle pour imprimante / imprimante d'étiquettes
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
4051.100
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,2 kg
Poids brut
7,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Description produit
AS WS540 Porteur, Gauche
Documentations
Notice d'utilisation