Pour la fixation de tous les écrans courants du commerce jusqu'à une diagonale d'écran de 32" avec Vesa 75/100.
- Numéro d'article:
- AS 4051104
- Description produit
- Pour la fixation de tous les écrans courants du commerce jusqu'à une diagonale d'écran de 32" avec Vesa 75/100.
- Avantages
- Fixation solide de l'écran
- Pivotant
- Réglable en hauteur
- Caractéristiques techniques
- Réglable en hauteur jusqu'à 285 mm
- Extensible jusqu'à 430 mm
- Plage de pivotement à gauche / à droite 90° en extension complète
- Plage de pivotement de l'articulation 35° dans toutes les directions
- Vesa 75/100
- Matériau
- Aluminium / tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Fixation d'écran
Matériel de fixation inclus - Hint Approvals
- Certifié GS
- Charge (statique) admissible
- 10 kg
- Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,5 kg
- Poids brut
- 4,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Description produit
- AS WS 540 Montage Ecran