Pour la fixation en option d'accessoires comme les supports de faisceaux de fils, bacs à bec et tablettes.
- Numéro d'article:
- AS 4051106
- Description produit
- Pour la fixation en option d'accessoires comme les supports de faisceaux de fils, bacs à bec et tablettes.
- Avantages
- Équipement personnalisé et fonctionnel avec supports d'appareillage, supports de boîtier, consoles, supports de faisceaux de fils, etc.
- Montage aisé des accessoires par vissage
- Réglage en hauteur personnalisé des accessoires grâce aux montants
- Caractéristiques techniques
- Dimensions (L x H x P) : 85 x 1350 x 50 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,8 kg
- Poids brut
- 7,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS540 Profil de montage vertical