Pour la fixation sur la traverse de montage verticale de la WS 540 et pour la conservation des petites pièces et accessoires.
- Numéro d'article:
- AS 4051107
- Description produit
- Pour la fixation sur la traverse de montage verticale de la WS 540 et pour la conservation des petites pièces et accessoires.
- Caractéristiques techniques
- Dimensions du support de boîtier (L x H x P) : 110 x 350 x 15 mm
- Dimensions du bac à bec (L x H x P) : 100 x 85 x 160 mm
- Matériau
- Support : tôle d'acier
Bacs à bec : plastique - Couleur
- Support : RAL 7016
Bacs à bec : jaune - Composition de la livraison
- Support de boîtier
3 bacs à bec
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS 540 Box holder